Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-851 - Borne modulaire pour 2 conducteurs pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 10/10,16 mm / 0,4 in
Nomenclature
235-851
BESTNR
No de produit
235-851
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
sections
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
9.20 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
0.988 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01