Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
235-851 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 10/10.16 MM / 0.4 IN
Lista materiałowa
235-851
BESTNR
Nr zamówienia.
235-851
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
9.20 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
0.988 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01