Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
236-302 to 236-324 - PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE REAR PIN SPACING 10/10.16 MM / 0.4 IN
Bill of material
236-306
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 -2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
13.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)