Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
236-501/332-000 - morsetto modulare componibile per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 7.5/7.62 MM / 0.3 IN con reofori lunghi 5,5 mm
Lista materiale
236-753/332-000/999-950
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
STROM
Corrente
A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
13.00 mm
BREITE
Larghezza
7.50 mm
TIEFE
Profondita
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01