Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
236-501/334-000 - Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit 3,6 mm langen Lötstiften
Stückliste
236-754/334-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
13.00 mm
BREITE
Breite
7.50 mm
TIEFE
Tiefe
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm