Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
236-501/334-000 - Regletas apilables hasta tarjetasC.I. 2 pines /polo 1polo Paso 7,5/7,62 mm / 0,3 in con pines de 3,6 mm de longitud
Lista de materiales
236-754/334-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
13.00 mm
BREITE
Ancho
7.50 mm
TIEFE
Profundidad
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm