Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
236-501/334-000 - morsetto modulare componibile per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 7.5/7.62 MM / 0.3 IN con reofori lunghi 3.6 mm
Lista materiale
236-754/334-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
24 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
13.00 mm
BREITE
Larghezza
7.50 mm
TIEFE
Profondita
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm