Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
236-501/334-000 - MODULAR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 7.5/7.62 MM / 0.3 IN WITH SOLDER PINS 3.6 MM / 0.217 IN
Bill of material
236-754/334-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
Pin Spacing
7.50 mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
13.00 mm
BREITE
Width
7.50 mm
TIEFE
Depth
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)