카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
236-754
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 236
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie236/0236-0501_0999-0962.prj},{NB=236-754},{BESTNR=236-754},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=7.50},{P=1},{HOEHE=13.00},{BREITE=7.50},{TIEFE=14.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=1.089},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/236-754},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/236-754}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
236-501 - MODULAR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 7.5/7.62 MM / 0.3 IN
Bill of material
236-754
BESTNR
Item-No.
236-754
236-754
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
630
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
2
STROM
Current intensity
24
24
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
13.00
mm
BREITE
Width
7.50
mm
TIEFE
Depth
14.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
blau
blau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
1.089
1.089
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청