Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
236-502/334-000 bis 236-524/334-000 - Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit 3,6 mm langen Lötstiften
Stückliste
236-506/334-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm