카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
236-601/334-000 - MODULAR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 10/10.16 MM / 0.4 IN WITH SOLDER PINS 3.6 MM / 0.217 IN
Bill of material
236-764/334-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
13.00 mm
BREITE
Width
10.00 mm
TIEFE
Depth
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드