Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
236-602 a 236-624 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 10/10.16 MM / 0.4 IN
Lista materiale
236-606/000-009/999-950
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
STROM
Corrente
A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
13.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
14.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01