Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
237-146 - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 3-polig
Stückliste
237-146
BESTNR
Bestell-Nr.
237-146
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
11.00 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
9.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.600 g
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 + 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen