Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
237-146 - Morsetto per circuito stampato, 2,5 mm², Passo pin 5 mm, 3 poli
Lista materiale
237-146
BESTNR
Codice art.
237-146
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
11.00 mm
BREITE
Larghezza
30.00 mm
TIEFE
Profondita
9.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
3.600 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01