Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
250-402 à 250-424 - Barrette à bornes pour 1 conducteur pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle décalée Pas 2,5 mm/0,098 in avec poussoir
Nomenclature
250-411
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
DURCHMESSER1
sections
0.2 - 0.5 mm²
DURCHMESSER2
sections
24 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8.5 - 9.5 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
4 A
RM
Pas
2.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.10 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
12.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 -0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01