Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 31
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
250-1402 hasta 250-1424 - Regletas de un conductor hasta tarjetas de C.I. 1 pin/polo desplazado Paso 2,54 mm/0,1 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
250-1410/000-006
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
DURCHMESSER1
Diametro
0.2 - 0.5 mm
DURCHMESSER2
Diametro
24 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8.5 - 9.5 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
4 A
RM
Paso
2.54 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.10 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
12.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01