Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
252-152 bis 252-160 - 2-Leiter-Buchsenklemmenblock für Leiterplatten für Lötstiftleiste Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
252-155
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2 x 0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
2 x 26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
2 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.10 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,2 +/-0,05 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01