Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
252-152 hasta 252-160 - Bloque de terminal de 2 conductorespara tarjetas C.I. hasta peine de pines soldables Paso 3,5 mm/0,138 in
Lista de materiales
252-155
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2 x 0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
2 x 26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
2 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.10 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,2 +/-0,05 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01