Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
252-302 à 252-310 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs Bouton-poussoir Ø 0,8 mm Pas 3,5 mm
Nomenclature
252-305
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
sections
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
2 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
11.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
11.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = Nombre de pôles x pas
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01