카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
252-305
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 252
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie252/0252-0302_0999-0962.prj},{NB=252-305},{BESTNR=252-305},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Buchsenklemme 5-polig grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.4 - 0.8},{QUERSCHNITT2=26 - 20 },{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=2},{RM=3.50},{P=5},{HOEHE=11.00},{BREITE=17.50},{TIEFE=11.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=2.300},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/252-305},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/252-305}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
252-302 to 252-310 - 2-conductor modular PCB connector push-button 0.8 mm Ø Pin spacing 3.5 mm
Bill of material
252-305
BESTNR
Item-No.
252-305
252-305
BEZEICHNUNG
Description
2-conductor modular PCB connector 5-pole gray
2-conductor modular PCB connector 5-pole gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.4 - 0.8
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
26 - 20
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
6 - 7
mm
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
2
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
5
5
HOEHE
Height
11.00
mm
BREITE
Width
17.50
17.50
mm
TIEFE
Depth
11.80
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
5
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
2.300
2.300
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청