카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
255-407/333-009/999-950
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 255
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie255/0255-0402_0333_0999-0962.prj},{NB=255-407/333-009/999-950},{BESTNR=255-407/333-009/999-950},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=275},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{VERSCHMUTZGRAD=MIN},{STROM=16},{RM=5.00},{P=7},{HOEHE=18.20},{BREITE=37.90},{TIEFE=23.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=MIN},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/255-407_333-009_999-950},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/255-407_333-009_999-950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
255-402/333-000 to 255-424/333-000 - Terminal strip with finger operatedlevers pin spacing 5/5.08 mm / 0.2 in
Bill of material
255-407/333-009/999-950
BESTNR
Item-No.
255-407/333-009/999-950
255-407/333-009/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5
0.5 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12
20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
275
275
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
16
16
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
7
7
HOEHE
Height
18.20
mm
BREITE
Width
37.90
37.90
mm
TIEFE
Depth
23.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
7
7
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
7
7
FARBE
Color
lichtgrau
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청