Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
255-502 bis 255-524 - Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
255-507/000-009/999-950
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
STROM
Strom
A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
14.20 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01