Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
255-811 - Blindstück zur Verdoppelung des Raster 7,5/7,62 mm dick
Stückliste
255-811
BESTNR
Bestell-Nr.
255-811
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
13.20 mm
BREITE
Breite
7.50 mm
TIEFE
Tiefe
14.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
0.796 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14