카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
255-811
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 255
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie255/0255-0811_0999-0962.prj},{NB=255-811},{BESTNR=255-811},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{RM=7.50},{P=1},{HOEHE=13.20},{BREITE=7.50},{TIEFE=14.00},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=0.796},{ECLASS71=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/255-811},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/255-811}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
255-811 - SPACER FOR DOUBLING THE PIN SPACING 7.5/7.62 MM THICK
Bill of material
255-811
BESTNR
Item-No.
255-811
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
13.20
mm
BREITE
Width
7.50
mm
TIEFE
Depth
14.00
mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
0.796
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청