Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
256-602 hasta 256-624 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 10/10,16 mm / 0,4 in
Lista de materiales
256-607/000-009/999-950
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
mm²
QUERSCHNITT2
Sección
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
STROM
Intensidad de corriente según
A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
18.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
17.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01