Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
257-402/333-000 à 257-424/333-000 - Barrette à bornes avec poussoirs manuels 2 broches à souder/pôle Pas 5/5,08 mm / 0.2 in
Nomenclature
257-407/333-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
22.90 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
14.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01