Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
257-402/333-000 aż do 257-424/333-000 - Terminal strip with finger operatedlevers 2 solder pins / pole pin spacing 5/5,08 mm / 0.2 in
Lista materiałowa
257-407/333-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
22.90 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
14.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD