카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2601-3103/987-100
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 2601
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2601/2601-3103_0987_0999-0962.prj},{NB=2601-3103/987-100},{BESTNR=2601-3103/987-100},{BEZEICHNUNG=Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 3-polig, mehrfarbig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=3},{HOEHE=14.50},{BREITE=12.00},{TIEFE=12.75},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=mehrfarbig},{GEWICHT=2.500},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 (+0.1) mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2601-3103/987-100},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2601-3103/987-100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2601-3103/987-100 - PCB terminal block, lever, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2601-3103/987-100
BESTNR
Item-No.
2601-3103/987-100
BEZEICHNUNG
Description
PCB terminal block, 1.5 mm², 3-pole, multicoloured
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
17.5
A
RM
PIN SPACING
3.50
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
14.50
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
12.75
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
multicoloured
GEWICHT
Weight
2.500
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청