Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2604-1502 à 2604-1512 - PCB terminal block with levers conductor entry parallel to PCB 2 solder pins/pole 11.5 mm (0.453 inch) pin spacing
Nomenclature
2604-1506
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
11.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
16.70 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
16.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01