Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2604-3101 - PCB terminal block with lever conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 5 mm (0.197 inch) pin spacing
Lista materiałowa
2604-3101
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
18.40 mm
BREITE
szerokość
7.40 mm
TIEFE
głębokość
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
1.900 g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD