Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2606-1102/020-000 á 2606/1115/020-000 - PCB terminal block with levers conductor entry parallel to PCB 1 staggered solder pin/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Nomenclature
2606-1105/020-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
24.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
24.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01