Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2606-1102/020-000 a 2606/1115/020-000 - PCB terminal block with levers conductor entry parallel to PCB 1 staggered solder pin/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista materiale
2606-1105/020-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
41 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
24.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
24.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01