카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2606-1102/020-000 to 2606/1115/020-000 - PCB terminal block with levers conductor entry parallel to PCB 1 staggered solder pin/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Bill of material
2606-1105/020-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
41 A
RM
Pin Spacing
7.50 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
24.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
24.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드