Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2606-1102 - Leiterplattenklemme, Hebel, 6 mm², Rastermaß 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2606-1102/000-006
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
41 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
24.00 mm
BREITE
Breite
17.35 mm
TIEFE
Tiefe
24.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 10.35 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01