카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2606-3102/000-005
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 2606
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2606/2606-3102_0999-0962.prj},{NB=2606-3102/000-005},{BESTNR=2606-3102/000-005},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{RM=7.50},{P=2},{HOEHE=23.70},{BREITE=17.35},{TIEFE=24.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=rot},{GEWICHT=9.400},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 10.35 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2 +/-0.1 mm},{RGB=0.65,0.20,0.15,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2606-3102_000-005},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2606-3102_000-005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2606-3102/000-004 to 2606-3103/000-005 - PCB terminal block, lever, 6 mm², Pin spacing 7.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2606-3102/000-005
BESTNR
Item-No.
2606-3102/000-005
2606-3102/000-005
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 10
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 13
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
41
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
2
2
HOEHE
Height
23.70
mm
BREITE
Width
17.35
17.35
mm
TIEFE
Depth
24.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
2
FARBE
Color
red
red
GEWICHT
Weight
9.400
9.400
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청