Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2606-3352 a 2606-3362 - Morsetto per circuito stampato leva 6 mm² Passo pin 12,5 mm
Lista materiale
2606-3356
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
41 A
RM
Passo
12.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
23.70 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
24.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01