Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2616-902 - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
Stückliste
2616-902
BESTNR
Bestell-Nr.
2616-902
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brücker, 76 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
76 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
HOEHE
Höhe
4.50 mm
BREITE
Breite
16.30 mm
TIEFE
Tiefe
32.80 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40