Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2616-902 - Puente, con entrada del conductor, 2 polos, aislado
Lista de materiales
2616-902
BESTNR
Item-No.
2616-902
BEZEICHNUNG
Designación
Puente, 76 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
76 A
RM
Paso
10.00 mm
HOEHE
Altura
4.50 mm
BREITE
Ancho
16.30 mm
TIEFE
Profundidad
32.80 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
3.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40