Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2616-1101 - PCB terminal block with lever conductor entry parallel to PCB 6 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Lista de materiales
2616-1101
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
76 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
33.20 mm
BREITE
Ancho
12.80 mm
TIEFE
Profundidad
27.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
10.721 g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01