Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2616-1101 - PCB terminal block with lever conductor entry parallel to PCB 6 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Bill of material
2616-1101
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
18 - 20 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
76 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
33.20 mm
BREITE
Width
12.80 mm
TIEFE
Depth
27.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
10.721 g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)