Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2616-1352 bis 2616-1358 - Leiterplattenklemme Hebel 16 mm² Rastermaß 15 mm
Stückliste
2616-1354
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
18 - 20 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
76 A
RM
Rastermaß
15.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
33.20 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
27.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 12.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.7 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01