Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2616-3352 à 2616-3358 - PCB terminal block lever 16 mm² Pin spacing 15 mm
Nomenclature
2616-3354
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
76 A
RM
Pas
15.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
30.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
29.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01