Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2616-3352 a 2616-3358 - PCB terminal block lever 16 mm² Pin spacing 15 mm
Lista materiale
2616-3354
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
76 A
RM
Passo
15.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
29.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01