Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2624-1102 aż do 2624-1112 - PCB terminal block conductor entry parallel to PCB 2 solder pins/pole 5 mm (0.197 inch) pin spacing
Lista materiałowa
2624-1105/000-004
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
15.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
16.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01