Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2626-3352 à 2626-3362 - Borne pour circuits imprimés, 6 mm², Pas 12,5 mm, 2 pôles, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2626-3356
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
21 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
12.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
24.20 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 9.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01