Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2626-3352 to 2626-3362 - PCB terminal block 6 mm² conductor entry perpendicular to PCB 2 staggered solder pins/pole 12.5 mm (0.492 inch) pin spacing
Bill of material
2626-3356
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
21 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41 A
RM
Pin Spacing
12.50 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
24.20 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 9.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)