Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2626-3352 aż do 2626-3362 - złączka do płytek drukowanych, 6 mm², raster 12,5 mm, 2-bieg., Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2626-3356
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
21 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41 A
RM
raster
12.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
24.20 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 9.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01