Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2636-1101 - PCB terminal block conductor entry parallel to PCB 6 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Nomenclature
2636-1101/000-004
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
76 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
28.60 mm
BREITE
Largeur
11.60 mm
TIEFE
Profondeur
29.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
9.764 g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01