카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2636-1104/020-004
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 2636
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2636/2636-1102_0020_0999-0962.prj},{NB=2636-1104/020-004},{BESTNR=2636-1104/020-004},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 16},{QUERSCHNITT2=18 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=28.60},{BREITE=41.60},{TIEFE=29.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=33.746},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 11.6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.7 +/-0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2636-1104_020-004},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2636-1104_020-004}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2636-1102/020-000 to 2636-1112/020-000 - PCB terminal block conductor entry parallel to PCB 3 staggered solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Bill of material
2636-1104/020-004
BESTNR
Item-No.
2636-1104/020-004
2636-1104/020-004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 16
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 4
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
18 - 20
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
76
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
4
4
HOEHE
Height
28.60
mm
BREITE
Width
41.60
41.60
mm
TIEFE
Depth
29.10
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
4
FARBE
Color
black
black
GEWICHT
Weight
33.746
33.746
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청