Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2716-152 à 2716-158 - Barrette à bornes avec leviers de manipulation et logement de pontage Pas 10 mm / 0.394 in
Nomenclature
2716-155/000-006
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
1.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 -13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
76 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
28.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
L = Nombre de pôles x pas
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01